??
CAD model selection
K0035.010035
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0035 - Side clamps
Bill of material
K0035.010035
BESTKIPP
Order No.
K0035.010035
FORM
Form
C
TYP
Description
jaw with: 2 carbide serrations, round and centring vee
AUSF
version
left-hand type
A
Length
58.5 mm
B
width
40 mm
D
diameter
18 mm
D1
Thread
M 10
D2
diameter
27.0 mm
D3
diameter
4.5 mm
E
height
12.7 mm
H
height
39 mm
H1
height
74 mm
K
Length
5.5 mm
L
Length
37.0 mm
L1
Length
31.5 mm
L2
Length
27 mm
L3
Length
6 mm
R
Radius
143 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
7200 N
GEW
Approx. weight
0.7141 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032549
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions